Taper half-angle 30° chamfering milling cutter.
Teilenummer |
---|
6711-004.000 |
6711-006.000 |
6711-008.000 |
6711-010.000 |
6711-012.000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Standard | Coating Details | Blade diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.99 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 50 | 22 | 4 | G.S. | TiAℓN | js9 | |
39.25 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 57 | 21 | 6 | G.S. | TiAℓN | js9 | |
48.90 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 63 | 27 | 8 | G.S. | TiAℓN | js9 | |
57.36 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 72 | 32 | 10 | G.S. | TiAℓN | js9 | |
86.31 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 83 | 38 | 12 | G.S. | TiAℓN | js9 |
Loading...
Tip angle (θ) | 60 | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | A | Number of flutes(sheet) | 4 |
MISUMI
Standardpreis 45.62 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
UNION TOOL
Standardpreis 135.77 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 41.61 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 37.71 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.