• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

NC Anbohrer 120° 556

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0556-003.000
0556-004.000
0556-005.000
0556-005.600
0556-006.000
0556-006.350
0556-006.500
0556-007.000
0556-008.000
0556-009.520
0556-010.000
0556-012.000
0556-012.700
0556-014.000
0556-015.000
0556-015.870
0556-016.000
0556-019.000
0556-019.050
0556-020.000
0556-025.000
0556-025.400
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance

13.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 34612G.S.h6h6

14.46 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 45512G.S.h6h6

17.17 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 56214G.S.h6h6

61.87 €

7 Arbeitstage 5.66616G.S.h6h6

17.17 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 66616G.S.h6h6

21.28 €

5 Arbeitstage 6.357017G.S.h6h6

76.96 €

7 Arbeitstage 6.57017G.S.h6h6

22.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 77419G.S.h6h6

22.93 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 87921G.S.h6h6

36.55 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 9.528925G.S.h6h6

31.22 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 108925G.S.h6h6

41.95 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1210230G.S.h6h6

50.68 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 12.710230G.S.h6h6

57.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1410733G.S.h6h6

62.90 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1511133G.S.h6h6

63.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 15.8711537G.S.h6h6

56.19 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1611537G.S.h6h6

171.22 €

7 Arbeitstage 1912740G.S.h6h6

102.11 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 19.0513145G.S.h6h6

76.79 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2013145G.S.h6h6

93.38 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2515153G.S.h6h6

135.47 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 25.415653G.S.h6h6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 120 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type HSS Coating Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support