Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

NC Anbohrer 120° 724

NC Anbohrer 120° 724
  • Mengenrabatt

[Features]
· Allows simultaneous centering and chamfering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0724-005.000
0724-006.000
0724-006.350
0724-008.000
0724-009.520
0724-010.000
0724-012.000
0724-012.700
0724-015.870
0724-016.000
0724-019.050
0724-020.000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance

63.68 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 56214G.S.h6h6

66.29 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 66616G.S.h6h6

101.46 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6.357017G.S.h6h6

104.08 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 87921G.S.h6h6

146.63 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 9.528925G.S.h6h6

110.16 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 108925G.S.h6h6

146.63 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1210230G.S.h6h6

201.49 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 12.710230G.S.h6h6

311.11 €

5 Arbeitstage 15.8711537G.S.h6h6

256.26 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1611537G.S.h6h6

503.36 €

7 Arbeitstage 19.0513145G.S.h6h6

471.20 €

5 Arbeitstage 2013145G.S.h6h6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 120 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support