• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

NC Anbohrer, 90°, 568

NC Anbohrer, 90°, 568
  • Mengenrabatt

Allows simultaneous centering and chamfering. Also excellent in wear resistance with TiN coating.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0568-003.000
0568-004.000
0568-005.000
0568-006.000
0568-006.350
0568-008.000
0568-009.520
0568-010.000
0568-012.000
0568-012.700
0568-015.870
0568-016.000
0568-019.050
0568-020.000
0568-025.000
0568-025.400
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Standard Shank diameter tolerance

34.63 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 34612G.S.h6

35.50 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 45512G.S.h6

37.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 56214G.S.h6

38.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 66616G.S.h6

39.34 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.357017G.S.h6

62.30 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 87921G.S.h6

72.43 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 9.528925G.S.h6

69.28 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 108925G.S.h6

100.36 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1210230G.S.h6

100.36 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 12.710230G.S.h6

91.87 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 15.8711537G.S.h6

94.65 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1611537G.S.h6

122.20 €

7 Arbeitstage 19.0513145G.S.h6

153.19 €

7 Arbeitstage 2013145G.S.h6

265.78 €

7 Arbeitstage 2515153G.S.h6

296.25 €

7 Arbeitstage 25.415653G.S.h6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type HSS Coating Y/N Available
Coating Type TiN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support