• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

NC Anbohrer Langer Schaft, 90°, 559

NC Anbohrer Langer Schaft, 90°, 559
  • Mengenrabatt

Deep part centering and chamfering of the workpiece can be done at the same time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0559-006.350
0559-008.000
0559-009.520
0559-012.700
0559-015.870
0559-019.050
0559-025.400
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance

34.46 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.3510517G.S.h6h6

50.52 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 811821G.S.h6h6

61.96 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5213225G.S.h6h6

88.83 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 12.715930G.S.h6h6

76.96 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 15.8718637G.S.h6h6

127.44 €

6 Arbeitstage 19.0521345G.S.h6h6

180.60 €

6 Arbeitstage 25.421653G.S.h6h6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type HSS Coating Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support