Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

PCD-Schaftfräser, langer Schaft 5493

PCD-Schaftfräser, langer Schaft 5493
  • Mengenrabatt

Shows excellent performance for machining aluminum or composite material such as CFRP.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5493-004.000
5493-005.000
5493-006.000
5493-008.000
5493-008.001
5493-010.000
5493-010.001
5493-012.000
5493-012.001
5493-014.000
5493-014.001
5493-016.000
5493-016.001
5493-018.000
5493-018.001
5493-018.002
5493-018.003
5493-020.000
5493-020.001
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck Length l3
(mm)
Shank length l4
(mm)
Tool Material Internal oil supply

533.40 €

24 Arbeitstage 467061555PCDAvailable

533.40 €

24 Arbeitstage 567081555PCDAvailable

533.40 €

24 Arbeitstage 667582154PCDAvailable

738.90 €

24 Arbeitstage 8810082773PCDAvailable

771.29 €

24 Arbeitstage 88100122773PCDAvailable

742.53 €

24 Arbeitstage 101010083268PCDAvailable

875.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1010100163268PCDAvailable

868.64 €

24 Arbeitstage 121210083862PCDAvailable

1,045.19 €

24 Arbeitstage 1212100163862PCDAvailable

893.89 €

24 Arbeitstage 141410083862PCDAvailable

1,189.42 €

24 Arbeitstage 1414100163862PCDAvailable

1,180.39 €

24 Arbeitstage 1616150125298PCDAvailable

1,197.90 €

24 Arbeitstage 1616150205298PCDAvailable

1,261.47 €

24 Arbeitstage 1818125125273PCDAvailable

1,495.84 €

24 Arbeitstage 1818125205273PCDAvailable

1,153.40 €

24 Arbeitstage 1818150205298PCDAvailable

1,621.96 €

24 Arbeitstage 1818150125298PCDAvailable

1,110.84 €

24 Arbeitstage 20201501250100PCDAvailable

1,241.53 €

24 Arbeitstage 20201502050100PCDAvailable

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Keine Torsion

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support