Teilenummer
|
---|
1946-003.000 |
1946-003.400 |
1946-004.000 |
1946-004.300 |
1946-005.000 |
1946-005.100 |
1946-006.000 |
1946-006.900 |
1946-008.000 |
1946-008.600 |
1946-010.000 |
1946-010.400 |
1946-012.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.25 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
119.25 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.4 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
144.88 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
150.45 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.3 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
161.86 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
175.93 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.1 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
218.45 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
274.91 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6.9 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
280.62 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8 | 41 | 79 | 8 | 36 | ||
359.76 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8.6 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||
427.70 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||
464.46 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10.4 | 55 | 102 | 12 | 45 | ||
532.46 € | 1 | 25 Arbeitstage | 12 | 55 | 102 | 12 | 45 |
Loading...
Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 120 | Standard | DIN6537K | Blade diameter tolerance | m7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | TiAlN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften