• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schaftfräsbohrer 5 X D für Gusseisen nur RT100R 6501

Schaftfräsbohrer 5 X D für Gusseisen nur RT100R 6501
  • Mengenrabatt

Blade shape suitable for FC/FCD and with rounded corners for excellent abrasion resistance, also reducing burrs on the far side when machining through holes. Longer life than conventional FC drills. Internal lubrication enables high performance drilling without steps.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6501-003.000
6501-003.100
6501-003.170
6501-003.200
6501-003.250
6501-003.300
6501-003.400
6501-003.500
6501-003.570
6501-003.600
6501-003.700
6501-003.800
6501-003.900
6501-003.970
6501-004.000
6501-004.100
6501-004.200
6501-004.300
6501-004.370
6501-004.400
6501-004.500
6501-004.600
6501-004.650
6501-004.700
6501-004.760
6501-004.800
6501-004.900
6501-005.000
6501-005.100
6501-005.160
6501-005.200
6501-005.300
6501-005.400
6501-005.500
6501-005.550
6501-005.560
6501-005.600
6501-005.700
6501-005.800
6501-005.900
6501-005.950
6501-006.000
6501-006.100
6501-006.200
6501-006.300
6501-006.350
6501-006.400
6501-006.500
6501-006.600
6501-006.700
6501-006.750
6501-006.800
6501-006.900
6501-007.000
6501-007.100
6501-007.140
6501-007.200
6501-007.300
6501-007.400
6501-007.500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Standard Internal oil supply Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance Coating Details

125.43 €

6 Arbeitstage 32866636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

136.88 €

6 Arbeitstage 3.12866636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

127.92 €

6 Arbeitstage 3.172866636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

136.88 €

6 Arbeitstage 3.22866636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

127.92 €

6 Arbeitstage 3.252866636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

136.88 €

6 Arbeitstage 3.32866636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

136.88 €

6 Arbeitstage 3.42866636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

136.88 €

6 Arbeitstage 3.52866636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

127.92 €

6 Arbeitstage 3.572866636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

136.88 €

6 Arbeitstage 3.62866636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

127.92 €

6 Arbeitstage 3.72866636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

127.92 €

6 Arbeitstage 3.83674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

127.92 €

6 Arbeitstage 3.93674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

127.92 €

6 Arbeitstage 3.973674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

131.42 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 43674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 4.13674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

148.25 €

6 Arbeitstage 4.23674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

148.25 €

6 Arbeitstage 4.33674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 4.373674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 4.43674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

140.60 €

6 Arbeitstage 4.53674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 4.63674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 4.653674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 4.73674636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 4.764482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 4.84482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 4.94482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

131.42 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 54482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 5.14482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

148.25 €

6 Arbeitstage 5.164482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

148.25 €

6 Arbeitstage 5.24482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

148.25 €

6 Arbeitstage 5.34482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

148.25 €

6 Arbeitstage 5.44482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

148.25 €

6 Arbeitstage 5.54482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 5.554482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 5.564482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 5.64482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 5.74482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 5.84482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

148.25 €

6 Arbeitstage 5.94482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

137.75 €

6 Arbeitstage 5.954482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

138.49 €

6 Arbeitstage 64482636DIN6537LAvailablem7h6FIRE

163.58 €

6 Arbeitstage 6.15391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

172.70 €

6 Arbeitstage 6.25391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 6.35391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 6.355391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 6.45391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 6.55391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 6.65391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 6.75391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 6.755391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

172.70 €

6 Arbeitstage 6.85391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 6.95391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

150.35 €

6 Arbeitstage 75391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 7.15391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 7.145391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 7.25391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 7.35391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 7.45391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

161.59 €

6 Arbeitstage 7.55391836DIN6537LAvailablem7h6FIRE

Loading...

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank Coating Y/N Available
Coating Type Other With/without Oil Hole Available Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) R Point

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support