Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einlippenbohrsystem 75 X D-EB100 5648

Einlippenbohrsystem 75 X D-EB100 5648
  • Mengenrabatt

A gun drill integrally made from solid carbide from head to shank. Shrink fit tool holders can also be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5648-002.500
5648-002.780
5648-003.000
5648-003.170
5648-003.500
5648-003.970
5648-004.000
5648-005.000
5648-005.560
5648-006.000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)
Standard Internal oil supply Blade diameter tolerance Coating Details

363.79 €

24 Arbeitstage 2.5220255428G.S.Availableh5nanoA

345.61 €

24 Arbeitstage 2.78220255428G.S.Availableh5nanoA

539.12 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3280320636G.S.Availableh5nanoA

554.81 €

24 Arbeitstage 3.17280320636G.S.Availableh5nanoA

536.64 €

7 Arbeitstage 3.5280320636G.S.Availableh5nanoA

613.92 €

24 Arbeitstage 3.97320360636G.S.Availableh5nanoA

613.92 €

24 Arbeitstage 4320360636G.S.Availableh5nanoA

1,009.58 €

24 Arbeitstage 5485525636G.S.Availableh5nanoA

968.63 €

24 Arbeitstage 5.56485525636G.S.Availableh5nanoA

927.76 €

24 Arbeitstage 6485525636G.S.Availableh5nanoA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
With/without Oil Hole Verfügbar Number of flutes(sheet) 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support