Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Vierkantfräser, gleichmäßig, Mehrklingenecke mit starker Torsion (6/8-schneidig) Ecke R 3563

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3563-6.005
3563-6.010
3563-8.005
3563-8.010
3563-8.015
3563-8.020
3563-10.005
3563-10.010
3563-10.015
3563-10.020
3563-12.005
3563-12.010
3563-12.015
3563-12.020
3563-16.010
3563-16.015
3563-16.020
3563-20.010
3563-20.015
3563-20.020
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Tool Material Standard Coating Details Blade diameter tolerance

65.21 €

7 Arbeitstage 665760.513CarbideDIN6527LFIREh10

65.21 €

7 Arbeitstage 665761.013CarbideDIN6527LFIREh10

84.23 €

7 Arbeitstage 866380.519CarbideDIN6527LFIREh10

84.23 €

7 Arbeitstage 866381.019CarbideDIN6527LFIREh10

84.23 €

7 Arbeitstage 866381.519CarbideDIN6527LFIREh10

84.23 €

7 Arbeitstage 866382.019CarbideDIN6527LFIREh10

94.80 €

7 Arbeitstage 10672100.522CarbideDIN6527LFIREh10

94.80 €

7 Arbeitstage 10672101.022CarbideDIN6527LFIREh10

94.80 €

7 Arbeitstage 10672101.522CarbideDIN6527LFIREh10

94.80 €

7 Arbeitstage 10672102.022CarbideDIN6527LFIREh10

130.89 €

7 Arbeitstage 12683120.526CarbideDIN6527LFIREh10

130.89 €

7 Arbeitstage 12683121.026CarbideDIN6527LFIREh10

130.89 €

7 Arbeitstage 12683121.526CarbideDIN6527LFIREh10

130.89 €

7 Arbeitstage 12683122.026CarbideDIN6527LFIREh10

216.67 €

7 Arbeitstage 16692161.032CarbideDIN6527LFIREh10

216.67 €

7 Arbeitstage 16692161.532CarbideDIN6527LFIREh10

216.67 €

7 Arbeitstage 16692162.032CarbideDIN6527LFIREh10

303.86 €

7 Arbeitstage 208104201.038CarbideDIN6527LFIREh10

303.86 €

7 Arbeitstage 208104201.538CarbideDIN6527LFIREh10

303.86 €

7 Arbeitstage 208104202.038CarbideDIN6527LFIREh10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Radius Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support