Gerader Schaft, Erweiterungsbohrer, Gesamtlänge: 12-Zoll-Ausführung N 580

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0580-001.500
0580-001.590
0580-001.780
0580-001.980
0580-002.000
0580-002.380
0580-002.490
0580-002.500
0580-002.530
0580-002.580
0580-002.640
0580-002.710
0580-002.780
0580-002.790
0580-002.820
0580-002.870
0580-002.950
0580-003.000
0580-003.170
0580-003.260
0580-003.450
0580-003.500
0580-003.660
0580-003.700
0580-003.730
0580-003.800
0580-003.970
0580-003.990
0580-004.000
0580-004.040
0580-004.300
0580-004.370
0580-004.390
0580-004.500
0580-004.570
0580-004.620
0580-004.700
0580-004.760
0580-004.800
0580-004.850
0580-004.920
0580-004.980
0580-005.000
0580-005.060
0580-005.110
0580-005.160
0580-005.560
0580-005.790
0580-005.940
0580-005.950
0580-006.000
0580-006.040
0580-006.150
0580-006.250
0580-006.350
0580-006.530
0580-007.940
0580-008.000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

22.57 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 1.523306NAS907h8Nitriding

22.57 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 1.5926306NAS907h8Nitriding

25.50 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 1.7826306NAS907h8Nitriding

23.53 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 1.9829306NAS907h8Nitriding

21.78 €

19 Arbeitstage 229306NAS907h8Nitriding

19.66 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 2.3837306NAS907h8Nitriding

17.83 €

19 Arbeitstage 2.4937306NAS907h8Nitriding

15.54 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 2.537306NAS907h8Nitriding

23.53 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 2.5337306NAS907h8Nitriding

23.53 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 2.5837306NAS907h8Nitriding

23.53 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 2.6437306NAS907h8Nitriding

22.57 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 2.7142306NAS907h8Nitriding

21.63 €

19 Arbeitstage 2.7842306NAS907h8Nitriding

22.57 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 2.7942306NAS907h8Nitriding

22.57 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 2.8242306NAS907h8Nitriding

22.57 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 2.8742306NAS907h8Nitriding

23.53 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 2.9542306NAS907h8Nitriding

17.91 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 342306NAS907h8Nitriding

20.68 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 3.1742306NAS907h8Nitriding

18.70 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 3.2642306NAS907h8Nitriding

23.53 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 3.4549308NAS907h8Nitriding

21.39 €

19 Arbeitstage 3.549308NAS907h8Nitriding

24.48 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 3.6649308NAS907h8Nitriding

23.53 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 3.749308NAS907h8Nitriding

24.48 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 3.7349308NAS907h8Nitriding

21.63 €

19 Arbeitstage 3.855308NAS907h8Nitriding

20.68 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 3.9755308NAS907h8Nitriding

24.48 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 3.9955308NAS907h8Nitriding

20.68 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 455308NAS907h8Nitriding

19.74 €

19 Arbeitstage 4.0455308NAS907h8Nitriding

20.68 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 4.360308NAS907h8Nitriding

22.57 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 4.3760308NAS907h8Nitriding

27.39 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 4.3960308NAS907h8Nitriding

23.53 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 4.560308NAS907h8Nitriding

25.50 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 4.5760308NAS907h8Nitriding

25.50 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 4.6260308NAS907h8Nitriding

21.78 €

19 Arbeitstage 4.760308NAS907h8Nitriding

22.57 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 4.7663.5308NAS907h8Nitriding

24.48 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 4.863.5308NAS907h8Nitriding

25.50 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 4.8563.5308NAS907h8Nitriding

21.78 €

19 Arbeitstage 4.9263.5308NAS907h8Nitriding

27.39 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 4.9863.5308NAS907h8Nitriding

25.34 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 563.5308NAS907h8Nitriding

23.92 €

19 Arbeitstage 5.0663.5308NAS907h8Nitriding

31.20 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 5.1163.5308NAS907h8Nitriding

24.48 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 5.1663.5308NAS907h8Nitriding

25.50 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 5.5668.5308NAS907h8Nitriding

33.09 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 5.7968.5308NAS907h8Nitriding

36.01 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 5.9468.5308NAS907h8Nitriding

25.34 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 5.9568.5308NAS907h8Nitriding

29.22 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 668.5308NAS907h8Nitriding

31.26 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 6.0475308NAS907h8Nitriding

36.96 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 6.1575308NAS907h8Nitriding

36.96 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 6.2575308NAS907h8Nitriding

28.35 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 6.3575308NAS907h8Nitriding

46.52 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 6.5375308NAS907h8Nitriding

36.88 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 7.9490310NAS907h8Nitriding

42.33 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 890310NAS907h8Nitriding

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 135

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support