Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter.
Teilenummer |
---|
0472-006.300 |
0472-008.000 |
0472-012.500 |
0472-016.000 |
0472-020.000 |
0472-025.000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.14 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.3 | 45 | 5 | 1.6 | DIN334 | |
19.14 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 50 | 6 | 2 | DIN334 | |
24.37 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12.5 | 56 | 8 | 3.2 | DIN334 | |
31.03 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 63 | 10 | 4 | DIN334 | |
42.67 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 67 | 10 | 5 | DIN334 | |
58.53 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 71 | 10 | 6.3 | DIN334 |
Loading...
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 60 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Number of flutes(sheet) | 3 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.