• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrstumpf mit geradem Schaft, GV120 659

Bohrstumpf mit geradem Schaft, GV120 659
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 0659-004.200

Marke: GUHRING

Preis: 16.35

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0659-004.200

Teilenummer
0659-004.200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 4.2 Groove Length l2(mm) 22 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer
Tool Material Type HSCO Overall Length L1(mm) 55 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN1897
Blade diameter tolerance h8

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrstumpf mit geradem Schaft, GV120 659, die Teilenummer ist 0659-004.200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0659-004.200.

Technischer Support