Hersteller-Teilenummer: 0224-005.000
Marke: GUHRING
Preis: 12.05 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0224-005.000
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 5 | Groove Length l2(mm) | 26 | work material | Kupfer / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 62 | Shank Type | Gerader Schaft |
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 118 | Standard | DIN1897 | Blade diameter tolerance | h8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bohrstumpf mit geradem Schaft H 224, die Teilenummer ist 0224-005.000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0224-005.000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften