Teilenummer |
---|
0657-001.600 |
0657-002.000 |
0657-003.050 |
0657-004.050 |
0657-004.100 |
0657-006.500 |
0657-008.400 |
0657-009.300 |
0657-010.000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.98 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 20 | 43 | |
12.24 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 24 | 49 | |
22.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.05 | 36 | 65 | |
19.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.05 | 43 | 75 | |
21.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 43 | 75 | |
27.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 63 | 101 | |
56.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.4 | 75 | 117 | |
78.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.3 | 81 | 125 | |
55.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 133 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Titan | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN338 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften