Hersteller-Teilenummer: 0207-001.800
Marke: GUHRING
Preis: 8.88 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0207-001.800
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 1.8 | Groove Length l2(mm) | 22 | work material | Aluminium / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 46 | Shank Type | Gerader Schaft |
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 130 | Standard | DIN338 | Blade diameter tolerance | h8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung, W 207, die Teilenummer ist 0207-001.800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0207-001.800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften