Langer Bohrer mit geradem Schaft GT100 535

Langer Bohrer mit geradem Schaft GT100 535
  • Mengenrabatt
The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0535-004.200
0535-005.000
0535-005.500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

37.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.278119

41.95 €

1 6 Arbeitstage 587132

47.76 €

1 6 Arbeitstage 5.591139

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Thinning None (D < 1.4), S type (D ≥ 1.4)
Standard DIN340 Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Technischer Support