Langer Bohrer mit geradem Schaft, N 667

Langer Bohrer mit geradem Schaft, N 667
  • Mengenrabatt
A general purpose coated long drill used for general applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0667-000.500
0667-000.600
0667-000.650
0667-000.700
0667-000.750
0667-000.800
0667-000.900
0667-001.000
0667-001.100
0667-001.150
0667-001.200
0667-001.250
0667-001.300
0667-001.350
0667-001.400
0667-001.450
0667-001.500
0667-001.550
0667-001.590
0667-001.600
0667-001.650
0667-001.700
0667-001.800
0667-001.850
0667-001.900
0667-001.950
0667-001.980
0667-002.000
0667-002.100
0667-002.150
0667-002.200
0667-002.250
0667-002.300
0667-002.350
0667-002.370
0667-002.380
0667-002.400
0667-002.440
0667-002.450
0667-002.500
0667-002.530
0667-002.600
0667-002.650
0667-002.700
0667-002.750
0667-002.780
0667-002.800
0667-002.850
0667-002.870
0667-002.900
0667-002.950
0667-003.000
0667-003.030
0667-003.050
0667-003.100
0667-003.150
0667-003.170
0667-003.200
0667-003.250
0667-003.260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

67.27 €

10 7 Arbeitstage 0.51232

58.31 €

10 24 Arbeitstage 0.61535

54.44 €

10 24 Arbeitstage 0.651838

51.73 €

10 24 Arbeitstage 0.72142

54.12 €

10 24 Arbeitstage 0.752142

43.37 €

10 24 Arbeitstage 0.82546

43.37 €

10 24 Arbeitstage 0.92951

36.99 €

10 24 Arbeitstage 13356

35.29 €

10 24 Arbeitstage 1.13760

45.95 €

10 24 Arbeitstage 1.153760

33.61 €

10 24 Arbeitstage 1.24165

43.37 €

10 24 Arbeitstage 1.254165

30.31 €

10 24 Arbeitstage 1.34165

39.39 €

10 24 Arbeitstage 1.354570

28.82 €

10 24 Arbeitstage 1.44570

26.83 €

10 24 Arbeitstage 1.454570

26.83 €

10 7 Arbeitstage 1.54570

35.29 €

10 24 Arbeitstage 1.555076

21.94 €

10 24 Arbeitstage 1.595076

26.22 €

10 24 Arbeitstage 1.65076

40.99 €

10 6 Arbeitstage 1.655076

25.23 €

10 24 Arbeitstage 1.75076

25.23 €

10 24 Arbeitstage 1.85380

35.29 €

10 24 Arbeitstage 1.855380

25.23 €

10 24 Arbeitstage 1.95380

32.80 €

10 24 Arbeitstage 1.955685

19.25 €

10 24 Arbeitstage 1.985685

19.45 €

10 24 Arbeitstage 25685

21.24 €

10 24 Arbeitstage 2.15685

32.80 €

10 24 Arbeitstage 2.155990

20.74 €

10 24 Arbeitstage 2.25990

32.80 €

10 24 Arbeitstage 2.255990

20.74 €

10 24 Arbeitstage 2.35990

32.80 €

10 24 Arbeitstage 2.355990

24.54 €

10 24 Arbeitstage 2.376295

18.25 €

10 24 Arbeitstage 2.386295

20.74 €

10 24 Arbeitstage 2.46295

23.64 €

10 24 Arbeitstage 2.446295

33.30 €

10 24 Arbeitstage 2.456295

21.24 €

10 24 Arbeitstage 2.56295

25.04 €

10 24 Arbeitstage 2.536295

23.64 €

10 24 Arbeitstage 2.66295

24.84 €

10 24 Arbeitstage 2.656295

23.05 €

10 24 Arbeitstage 2.766100

33.61 €

10 24 Arbeitstage 2.7566100

21.55 €

10 24 Arbeitstage 2.7866100

23.05 €

10 24 Arbeitstage 2.866100

33.61 €

10 24 Arbeitstage 2.8566100

25.04 €

10 24 Arbeitstage 2.8766100

23.64 €

10 24 Arbeitstage 2.966100

34.50 €

10 24 Arbeitstage 2.9566100

18.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 366100

34.30 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 3.0369106

30.70 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 3.0569106

23.05 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 3.169106

37.78 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 3.1569106

18.25 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 3.1769106

21.85 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 3.269106

32.80 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 3.2569106

30.02 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 3.2669106

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN340
Blade diameter tolerance h8

Technischer Support