Bohrer mit geradem Schaft, Serie 1 GT100- 502

Bohrer mit geradem Schaft, Serie 1 GT100- 502
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining (Feature 1).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0502-006.350

Teilenummer
0502-006.350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.71 €

38.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 6.35 Groove Length l2(mm) 150 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 215 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN1869
Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrer mit geradem Schaft, Serie 1 GT100- 502, die Teilenummer ist 0502-006.350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0502-006.350.

Technischer Support