• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bohrstumpf mit geradem Schaft GT80 2498

Bohrstumpf mit geradem Schaft GT80 2498
  • Mengenrabatt

A FIRE (TiAlN) coated drill with a wide groove width.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2498-001.000
2498-001.100
2498-001.200
2498-001.300
2498-001.400
2498-001.500
2498-001.600
2498-001.700
2498-001.800
2498-001.900
2498-002.000
2498-002.100
2498-002.200
2498-002.300
2498-002.400
2498-002.500
2498-002.600
2498-002.800
2498-002.900
2498-003.000
2498-003.100
2498-003.200
2498-003.300
2498-003.400
2498-003.500
2498-003.600
2498-003.700
2498-003.800
2498-003.900
2498-004.000
2498-004.100
2498-004.200
2498-004.300
2498-004.400
2498-004.500
2498-004.600
2498-004.700
2498-004.800
2498-004.900
2498-005.000
2498-005.200
2498-005.300
2498-005.500
2498-005.600
2498-006.000
2498-006.100
2498-006.200
2498-006.500
2498-006.600
2498-006.800
2498-006.900
2498-007.000
2498-007.500
2498-007.600
2498-007.700
2498-007.800
2498-008.000
2498-008.500
2498-008.600
2498-009.000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

14.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1626DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.1728DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.2830DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.3830DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4932DIN1897h8FIRE

14.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.5932DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.61034DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.71034DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.81136DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.91136DIN1897h8FIRE

14.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 21238DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.11238DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.21340DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.31340DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.41443DIN1897h8FIRE

14.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.51443DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.61443DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.81646DIN1897h8FIRE

15.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.91646DIN1897h8FIRE

15.17 €

4 Arbeitstage 31646DIN1897h8FIRE

17.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.11849DIN1897h8FIRE

17.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.21849DIN1897h8FIRE

17.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.31849DIN1897h8FIRE

17.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.42052DIN1897h8FIRE

17.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.52052DIN1897h8FIRE

17.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.62052DIN1897h8FIRE

17.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.72052DIN1897h8FIRE

17.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.82255DIN1897h8FIRE

17.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.92255DIN1897h8FIRE

17.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 42255DIN1897h8FIRE

18.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.12255DIN1897h8FIRE

18.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.22255DIN1897h8FIRE

18.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.32458DIN1897h8FIRE

18.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.42458DIN1897h8FIRE

18.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.52458DIN1897h8FIRE

18.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.62458DIN1897h8FIRE

18.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.72458DIN1897h8FIRE

18.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.82662DIN1897h8FIRE

18.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.92662DIN1897h8FIRE

18.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 52662DIN1897h8FIRE

19.53 €

4 Arbeitstage 5.22662DIN1897h8FIRE

19.53 €

4 Arbeitstage 5.32662DIN1897h8FIRE

20.66 €

4 Arbeitstage 5.52866DIN1897h8FIRE

21.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.62866DIN1897h8FIRE

20.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 62866DIN1897h8FIRE

30.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.13170DIN1897h8FIRE

30.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.23170DIN1897h8FIRE

30.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.53170DIN1897h8FIRE

31.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.63170DIN1897h8FIRE

35.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.83474DIN1897h8FIRE

35.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.93474DIN1897h8FIRE

32.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 73474DIN1897h8FIRE

36.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.53474DIN1897h8FIRE

41.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.63779DIN1897h8FIRE

41.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.73779DIN1897h8FIRE

42.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.83779DIN1897h8FIRE

36.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 83779DIN1897h8FIRE

36.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8.53779DIN1897h8FIRE

47.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8.64084DIN1897h8FIRE

38.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 94084DIN1897h8FIRE

Loading...

Grundlegende Informationen

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Copper / Resin Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support