Gewindeschneider für Sack- / Durchgangsbohrung TM SP für 2 X D 3737

Gewindeschneider für Sack- / Durchgangsbohrung TM SP für 2 X D 3737
[Features]
· Threading is performed with helical cutting.
· If the pitch is the same, one unit can process threads with different diameters.
· Both right-handed and left-handed female threads can be machined.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3737-6.000
3737-8.000
3737-8.005
3737-10.000
3737-10.005
3737-10.006
3737-12.000
3737-14.000
3737-14.007
3737-16.000
3737-16.007
3737-20.000
3737-20.007
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Diameter d1 Pitch P
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Number of flutes
(sheet)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)
Thread O.D. d1
(mm)
Drill Diameter dk
(mm)

211.08 €

1 25 Arbeitstage M61543613.54.85

233.49 €

1 25 Arbeitstage M81.25623818.16.46.8

239.55 €

1 25 Arbeitstage M81623817.56.47

257.99 €

1 25 Arbeitstage M101.57431021.87.958.5

274.28 €

1 25 Arbeitstage M1017431021.57.959

278.39 €

1 25 Arbeitstage M101.257431021.97.958.8

317.23 €

1 25 Arbeitstage M121.757441025.49.9510.2

357.96 €

1 25 Arbeitstage M142904123111.212

351.97 €

1 25 Arbeitstage M141.59041230.811.212.5

404.95 €

1 25 Arbeitstage M162904143512.814

419.28 €

1 25 Arbeitstage M161.59041433.812.814.5

468.35 €

1 25 Arbeitstage M202.510241641.314.9517.5

476.57 €

1 25 Arbeitstage M201.510241642.814.9518.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Carbid Tap Type Gewindeschneider
Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN
Standard G.S. Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Technischer Support