Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0534-014.500
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 14.5 | Groove Length l2(mm) | 114 | work material | Stahl allgemein / Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 212 | Shank Type | Kegelgewinde |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 3 | MTNo. | 2 | Minimum Pilot Hole Diameter(mm) | 10.50 |
Standard | DIN343 | Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | Homogenizer |
Sie befinden sich auf der Seite für Konischer Schaft, 3-Nut-Kernbohrer, regelmäßig 534, die Teilenummer ist 0534-014.500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0534-014.500.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften