Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Konischer Schaft-Bohrer, halblang Ölschmierung III, Typ GT100 370

Konischer Schaft-Bohrer, halblang Ölschmierung III, Typ GT100 370

[Features]
· The go-to part for drilling deep holes.
· A drill with oil hole for high-efficiency machining of hard steel, alloy steel, etc.
· Internal oil supply type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0370-011.000
0370-012.000
0370-012.500
0370-013.000
0370-013.500
0370-014.000
0370-014.290
0370-014.500
0370-015.000
0370-016.000
0370-017.000
0370-017.500
0370-018.000
0370-018.500
0370-019.000
0370-020.000
0370-021.000
0370-021.500
0370-022.000
0370-024.000
0370-029.370
0370-029.500
0370-030.960
0370-031.000
0370-032.000
0370-032.250
0370-032.500
0370-032.540
0370-033.000
0370-034.130
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo. Standard Internal oil supply Blade diameter tolerance Coating Details

461.22 €

24 Arbeitstage 111252422G.S.Availableh8Homogenizer

474.48 €

24 Arbeitstage 121342512G.S.Availableh8Homogenizer

485.66 €

24 Arbeitstage 12.51342512G.S.Availableh8Homogenizer

485.66 €

24 Arbeitstage 131342512G.S.Availableh8Homogenizer

496.77 €

24 Arbeitstage 13.51422592G.S.Availableh8Homogenizer

496.77 €

24 Arbeitstage 141422592G.S.Availableh8Homogenizer

527.00 €

24 Arbeitstage 14.291472642G.S.Availableh8Homogenizer

518.92 €

24 Arbeitstage 14.51472642G.S.Availableh8Homogenizer

518.92 €

24 Arbeitstage 151472642G.S.Availableh8Homogenizer

536.69 €

24 Arbeitstage 161532702G.S.Availableh8Homogenizer

421.22 €

24 Arbeitstage 171592762G.S.Availableh8Homogenizer

451.80 €

24 Arbeitstage 17.51652822G.S.Availableh8Homogenizer

576.49 €

24 Arbeitstage 181652822G.S.Availableh8Homogenizer

536.76 €

24 Arbeitstage 18.51713073G.S.Availableh8Homogenizer

519.80 €

24 Arbeitstage 191713073G.S.Availableh8Homogenizer

536.76 €

24 Arbeitstage 201773133G.S.Availableh8Homogenizer

624.56 €

24 Arbeitstage 211843203G.S.Availableh8Homogenizer

753.84 €

24 Arbeitstage 21.51913273G.S.Availableh8Homogenizer

753.84 €

24 Arbeitstage 221913273G.S.Availableh8Homogenizer

646.52 €

24 Arbeitstage 242063423G.S.Availableh8Homogenizer

1,249.20 €

24 Arbeitstage 29.372303934G.S.Availableh8Homogenizer

1,600.48 €

24 Arbeitstage 29.52303934G.S.Availableh8Homogenizer

1,249.20 €

24 Arbeitstage 30.962394024G.S.Availableh8Homogenizer

1,286.04 €

24 Arbeitstage 312394024G.S.Availableh8Homogenizer

1,330.42 €

24 Arbeitstage 322484214G.S.Availableh8Homogenizer

1,932.29 €

24 Arbeitstage 32.252484214G.S.Availableh8Homogenizer

1,932.29 €

24 Arbeitstage 32.52484214G.S.Availableh8Homogenizer

1,522.31 €

24 Arbeitstage 32.542484214G.S.Availableh8Homogenizer

1,502.85 €

24 Arbeitstage 332484214G.S.Availableh8Homogenizer

1,522.31 €

24 Arbeitstage 34.132574304G.S.Availableh8Homogenizer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Tool Material Type HSCO Shank Type Kegelgewinde
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support