Konischer Schaft-Bohrer, regelmäßige Typ N 654

Konischer Schaft-Bohrer, regelmäßige Typ N 654
  • Mengenrabatt
A general purpose coated drill used for general applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0654-013.000
0654-014.000
0654-014.500
0654-016.200
0654-026.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo.

62.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 131011821

65.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 141081891

66.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.51142122

118.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16.21252232

147.57 €

1 6 Arbeitstage 261652863

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSS Shank Type Kegelgewinde
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN345
Blade diameter tolerance h8

Technischer Support