Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Konischer Schaft-Bohrer, regelmäßige Typ W 247

Konischer Schaft-Bohrer, regelmäßige Typ W 247
  • Mengenrabatt

A drill with high torsion that's ideal for processing aluminum and aluminum alloy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0247-003.200
0247-003.300
0247-003.800
0247-004.000
0247-005.000
0247-005.400
0247-005.500
0247-006.000
0247-006.500
0247-006.600
0247-006.750
0247-006.800
0247-007.000
0247-007.500
0247-007.750
0247-007.800
0247-008.000
0247-009.200
0247-009.500
0247-009.750
0247-009.800
0247-010.200
0247-012.000
0247-012.500
0247-013.000
0247-013.200
0247-014.000
0247-016.000
0247-017.000
0247-018.000
0247-018.500
0247-019.000
0247-020.000
0247-021.000
0247-022.000
0247-023.000
0247-023.300
0247-023.500
0247-024.000
0247-027.200
0247-027.250
0247-027.500
0247-028.000
0247-030.500
0247-031.000
0247-031.500
0247-032.000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo. Standard Blade diameter tolerance

94.78 €

24 Arbeitstage 3.2361171DIN345h8

92.18 €

24 Arbeitstage 3.3361171DIN345h8

105.16 €

24 Arbeitstage 3.8431241DIN345h8

80.27 €

24 Arbeitstage 4431241DIN345h8

85.87 €

24 Arbeitstage 5521331DIN345h8

85.90 €

24 Arbeitstage 5.4571381DIN345h8

72.60 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 5.5571381DIN345h8

74.85 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 6571381DIN345h8

70.44 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 6.5631441DIN345h8

97.63 €

24 Arbeitstage 6.6631441DIN345h8

88.81 €

24 Arbeitstage 6.75691501DIN345h8

90.22 €

24 Arbeitstage 6.8691501DIN345h8

79.11 €

24 Arbeitstage 7691501DIN345h8

89.55 €

24 Arbeitstage 7.5691501DIN345h8

108.33 €

24 Arbeitstage 7.75751561DIN345h8

108.33 €

24 Arbeitstage 7.8751561DIN345h8

81.72 €

24 Arbeitstage 8751561DIN345h8

129.74 €

24 Arbeitstage 9.2811621DIN345h8

94.78 €

24 Arbeitstage 9.5811621DIN345h8

117.08 €

24 Arbeitstage 9.75871681DIN345h8

143.47 €

24 Arbeitstage 9.8871681DIN345h8

120.04 €

24 Arbeitstage 10.2871681DIN345h8

93.98 €

24 Arbeitstage 121011821DIN345h8

112.01 €

24 Arbeitstage 12.51011821DIN345h8

91.29 €

24 Arbeitstage 131011821DIN345h8

184.42 €

24 Arbeitstage 13.21011821DIN345h8

87.86 €

24 Arbeitstage 141081891DIN345h8

113.25 €

24 Arbeitstage 161202182DIN345h8

119.03 €

24 Arbeitstage 171252232DIN345h8

126.03 €

24 Arbeitstage 181302282DIN345h8

137.62 €

24 Arbeitstage 18.51352332DIN345h8

113.45 €

24 Arbeitstage 191352332DIN345h8

144.42 €

24 Arbeitstage 201402382DIN345h8

149.33 €

24 Arbeitstage 211452432DIN345h8

163.95 €

24 Arbeitstage 221502482DIN345h8

190.27 €

24 Arbeitstage 231552532DIN345h8

421.55 €

24 Arbeitstage 23.31552763DIN345h8

224.41 €

24 Arbeitstage 23.51552763DIN345h8

197.07 €

24 Arbeitstage 241602813DIN345h8

411.79 €

24 Arbeitstage 27.21702913DIN345h8

517.17 €

24 Arbeitstage 27.251702913DIN345h8

341.37 €

24 Arbeitstage 27.51702913DIN345h8

304.47 €

24 Arbeitstage 281702913DIN345h8

497.71 €

24 Arbeitstage 30.51803013DIN345h8

388.36 €

24 Arbeitstage 311803013DIN345h8

402.09 €

24 Arbeitstage 31.51803013DIN345h8

441.15 €

24 Arbeitstage 321853344DIN345h8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Tool Material Type HSS Shank Type Kegelgewinde
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support