Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Konischer Schaft-Bohrer, extralang 1GT100 526

Konischer Schaft-Bohrer, extralang 1GT100 526
  • Mengenrabatt

The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining (Feature 1).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0526-008.000
0526-008.500
0526-008.600
0526-008.700
0526-009.000
0526-009.500
0526-009.520
0526-009.800
0526-010.000
0526-010.200
0526-010.500
0526-010.720
0526-011.000
0526-011.110
0526-011.500
0526-011.750
0526-012.000
0526-012.300
0526-012.500
0526-012.800
0526-013.000
0526-013.500
0526-014.000
0526-014.200
0526-014.290
0526-014.500
0526-015.000
0526-015.500
0526-015.870
0526-016.000
0526-016.500
0526-017.000
0526-017.500
0526-018.000
0526-018.500
0526-019.000
0526-019.500
0526-020.000
0526-020.500
0526-021.000
0526-022.000
0526-023.000
0526-024.000
0526-025.000
0526-026.000
0526-026.500
0526-028.000
0526-028.500
0526-029.000
0526-030.000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo. Standard Blade diameter tolerance Coating Details

83.78 €

24 Arbeitstage 81652651DIN1870h8DM

95.05 €

24 Arbeitstage 8.51652651DIN1870h8DM

117.88 €

24 Arbeitstage 8.61752751DIN1870h8DM

117.88 €

24 Arbeitstage 8.71752751DIN1870h8DM

91.80 €

24 Arbeitstage 91752751DIN1870h8DM

103.17 €

24 Arbeitstage 9.51752751DIN1870h8DM

164.08 €

24 Arbeitstage 9.521852851DIN1870h8DM

154.05 €

24 Arbeitstage 9.81852851DIN1870h8DM

96.86 €

24 Arbeitstage 101852851DIN1870h8DM

157.27 €

24 Arbeitstage 10.21852851DIN1870h8DM

112.99 €

24 Arbeitstage 10.51852851DIN1870h8DM

151.08 €

24 Arbeitstage 10.721953001DIN1870h8DM

112.99 €

24 Arbeitstage 111953001DIN1870h8DM

136.07 €

24 Arbeitstage 11.111953001DIN1870h8DM

87.53 €

24 Arbeitstage 11.51953001DIN1870h8DM

191.08 €

24 Arbeitstage 11.751953001DIN1870h8DM

119.49 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 122053101DIN1870h8DM

126.15 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 12.32053101DIN1870h8DM

157.22 €

24 Arbeitstage 12.52053101DIN1870h8DM

193.10 €

24 Arbeitstage 12.82053101DIN1870h8DM

92.44 €

24 Arbeitstage 132053101DIN1870h8DM

107.05 €

24 Arbeitstage 13.52203251DIN1870h8DM

104.49 €

24 Arbeitstage 142203251DIN1870h8DM

150.50 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 14.22203402DIN1870h8DM

168.12 €

24 Arbeitstage 14.292203402DIN1870h8DM

108.12 €

24 Arbeitstage 14.52203402DIN1870h8DM

111.41 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 152203402DIN1870h8DM

164.08 €

24 Arbeitstage 15.52303552DIN1870h8DM

117.49 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 15.872303552DIN1870h8DM

117.88 €

24 Arbeitstage 162303552DIN1870h8DM

137.75 €

24 Arbeitstage 16.52303552DIN1870h8Homogenizer

122.74 €

24 Arbeitstage 172303552DIN1870h8Homogenizer

127.59 €

24 Arbeitstage 17.52453702DIN1870h8Homogenizer

132.50 €

24 Arbeitstage 182453702DIN1870h8Homogenizer

139.09 €

24 Arbeitstage 18.52453702DIN1870h8Homogenizer

149.60 €

24 Arbeitstage 192453702DIN1870h8Homogenizer

220.10 €

24 Arbeitstage 19.52603852DIN1870h8Homogenizer

171.36 €

24 Arbeitstage 202603852DIN1870h8Homogenizer

216.40 €

24 Arbeitstage 20.52603852DIN1870h8Homogenizer

191.68 €

7 Arbeitstage 212603852DIN1870h8Homogenizer

206.64 €

24 Arbeitstage 222704052DIN1870h8Homogenizer

243.13 €

24 Arbeitstage 232704052DIN1870h8Homogenizer

272.36 €

24 Arbeitstage 242904403DIN1870h8Homogenizer

269.60 €

7 Arbeitstage 252904403DIN1870h8Homogenizer

282.92 €

24 Arbeitstage 262904403DIN1870h8Homogenizer

585.38 €

24 Arbeitstage 26.52904403DIN1870h8Homogenizer

342.92 €

24 Arbeitstage 283054603DIN1870h8Homogenizer

560.20 €

24 Arbeitstage 28.53054603DIN1870h8Homogenizer

359.41 €

24 Arbeitstage 293054603DIN1870h8Homogenizer

396.25 €

24 Arbeitstage 303054603DIN1870h8Homogenizer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSS Shank Type Kegelgewinde
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support