[Features]
· JIS standard compliant tap for through holes.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1014-M2.0X0.4
Teilenummer |
---|
1014-M2.0X0.4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Nominal Diameter d1 | Pitch P (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l3 (mm) | Thread Length l2 (mm) | SW (mm) | Number of Grooves Z | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.90 € | 7 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 40 | 3 | 15 | 8 | 2.5 | 3 | OH2 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-E | Tap Type | Punktgewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Für Durchgangsbohrung | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Chamfer | FormB |
Sie befinden sich auf der Seite für Punkthahn für Durchgangsbohrungen 1014, die Teilenummer ist 1014-M2.0X0.4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1014-M2.0X0.4.
Teilenummer |
---|
1014-M14.0X2.0 |
1014-M16.0X2.0 |
1014-M18.0X2.5 |
1014-M2.5X0.45 |
1014-M20.0X2.5 |
1014-M3.0X0.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Nominal Diameter d1 | Pitch P (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l3 (mm) | Thread Length l2 (mm) | SW (mm) | Number of Grooves Z | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.74 € | 7 Arbeitstage | M14 | 2 | 88 | 10.5 | 48 | 26 | 8 | 4 | OH3 | ||
39.70 € | 7 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | 12.5 | 52 | 26 | 10 | 4 | OH3 | ||
59.44 € | 7 Arbeitstage | M18 | 2.5 | 100 | 14 | 55 | 30 | 11 | 4 | OH4 | ||
12.64 € | 5 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 44 | 3 | 16 | 9 | 2.5 | 3 | OH2 | ||
61.24 € | 7 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 105 | 15 | 58 | 32 | 12 | 4 | OH4 | ||
9.31 € | 7 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | 4 | 19 | 10 | 3.2 | 3 | OH2 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.