Teilenummer
|
---|
3359-000.500 |
3359-000.800 |
3359-001.000 |
3359-001.500 |
3359-002.000 |
3359-003.000 |
3359-004.000 |
3359-005.000 |
3359-006.000 |
3359-008.000 |
3359-010.000 |
3359-012.000 |
3359-016.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck base diameter d3 (mm) | Ball Radius r (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.75 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 38 | 10 | 3 | 0.50 | 0.75 | 0.4 | 0.25 | |
77.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 38 | 10 | 3 | 0.80 | 1.20 | 0.7 | 0.40 | |
72.97 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 38 | 10 | 3 | 1.00 | 1.50 | 0.9 | 0.50 | |
70.48 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 38 | 10 | 3 | 1.50 | 2.25 | 1.4 | 0.75 | |
70.48 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 57 | 21 | 6 | 2.00 | 3 | 1.9 | 1 | |
72.97 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 57 | 21 | 6 | 3 | 5 | 2.7 | 1.5 | |
75.26 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 57 | 21 | 6 | 4 | 6 | 3.7 | 2 | |
75.26 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 57 | 21 | 6 | 5 | 8 | 4.7 | 2.5 | |
77.75 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 57 | 21 | 6 | 6 | 9 | 5.7 | 3 | |
96.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 63 | 27 | 8 | 8 | 12 | 7.7 | 4 | ||
130.66 € | 1 | 25 Arbeitstage | 72 | 32 | 10 | 10 | 15 | 9.5 | 5 | ||
123.22 € | 1 | 25 Arbeitstage | 83 | 38 | 12 | 12 | 18 | 11.5 | 6 | ||
205.44 € | 1 | 25 Arbeitstage | 92 | 44 | 16 | 16 | 24 | 15.5 | 8 |
Loading...
Type | Kugel | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Neck base diameter d3(mm)
Ball Radius r(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften