Teilenummer
|
---|
3860-002.000 |
3860-003.000 |
3860-004.000 |
3860-006.000 |
3860-008.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Corner Radius r (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck base diameter d3 (mm) | Neck parallel portion l3 (mm) | Gradient Angle β (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.25 € | 1 | 25 Arbeitstage | 80 | 40 | 6 | 2.00 | 0.5 | 3 | 1.8 | 8 | 2.9 | ||
142.79 € | 1 | 25 Arbeitstage | 80 | 40 | 6 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 12 | 2.2 | ||
127.76 € | 1 | 25 Arbeitstage | 100 | 60 | 6 | 4 | 0.5 | 4 | 3.8 | 20 | 1 | ||
132.28 € | 1 | 25 Arbeitstage | 120 | 80 | 8 | 6 | 1.0 | 6 | 5.6 | 25 | 1 | ||
203.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150 | 105 | 10 | 8 | 1.0 | 7 | 7.6 | 20 | 0.6 |
Loading...
Type | Kugel | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Corner Radius r(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Neck base diameter d3(mm)
Neck parallel portion l3(mm)
Gradient Angle β(°)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften