Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hochpräziser Kugelkopffräser, gleichmäßig, 2-schneidig GF500B 3854

Hochpräziser Kugelkopffräser, gleichmäßig, 2-schneidig GF500B 3854
  • Mengenrabatt

[Specifications]
· Shape: Ball End Mill (carbide)
· Coating: FIRE
· Tool Material: Carbide
· Torsional angle: 30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3854-006.000
3854-008.000
3854-010.000
3854-012.000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter d1
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Ball Radius r
(mm)
Tool Material Standard Coating Details Blade diameter tolerance

81.98 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5766123CarbideG.S.FIREh8

101.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6388164CarbideG.S.FIREh8

99.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 721010205CarbideG.S.FIREh8

149.97 €

7 Arbeitstage 831212246CarbideG.S.FIREh8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel Number of flutes(sheet) 2 Coating Sonstige
Torsional Angle(°) 30

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support