5°/7° positiver Spanwinkel, Rund/Trigonförmige Spitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RCGT1003MOASIC20

Teilenummer
RCGT1003MOASIC20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.21 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape R (kreisförmig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Work material Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung
Rake angle Pozidriv Selfishly Freihändig Nose R Sonstige
O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Details Type RCGT Material IC20
Dimensions /s(mm) 3.18 Dimensions/d(mm) 10.000 Type Carbide
Dimensions /d1(mm) 4.0

Technischer Support