Schnitt Handgriff Spitze (Typ M Spitze)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GEMI3002MIC908

Teilenummer
GEMI3002MIC908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.10 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Work material Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Breaker Use Oberflächenbehandlung Selfishly Freihändig
Nose R 0.2 O.D./ I.D. (For Threading) Innen-Ø Groove Width (For Grooving / Plunging) 3.00(±0.03)
Details Type GEMI (M-type Tip) Dimensions /R(mm) 0.20(±0.03) Material IC908
Type PVD Coating Dimensions /M(mm) 2.2

Technischer Support