Teilenummer
|
---|
GIQL8MT0.05IC528 |
GIQR8MT0.05IC528 |
GIQR8WT0.05IC528 |
GIQR11MT0.05IC528 |
GIQR11WT0.05IC528 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Details Type | Dimensions /Tmax (mm) | Dimensions/α (°) | Pitch max (mm) | Compatible Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.58 € | 10 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | GIQL-MT | 1.5 | 60° | 0.19XD | MG 12-08C16/MG 12-08C23/MGCH06 | ||
45.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | GIQR-MT | 1.5 | 60° | 0.19XD | MG 12-08C16/MG 12-08C23/MGCH06 | ||
45.58 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | GIQR-WT | 1.5 | 55° | 0.17XD | MG 12-08C16/MG 12-08C23/MGCH06 | ||
46.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | GIQR-MT | 2 | 60° | 0.19XD | MG 12-11C25/MGCH08 | ||
46.09 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | GIQR-WT | 2 | 55° | 0.17XD | MG 12-11C25/MGCH08 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Gewindefräsen | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Nose R | Sonstige |
O.D./ I.D. (For Threading) | Innen-Ø | Dimensions /R(mm) | 0.05(±0.03) | Material | IC528 |
Type | PVD Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Details Type
Dimensions /Tmax(mm)
Dimensions/α(°)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften