Self Grip (F Cut) Tauchklinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGIH192
SGIH262
SGIH263
SGIH264
SGIH323
SGIH324
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Shank height
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H3
(mm)
Compatible Tip w tip width Compatible Block

117.16 €

1 6 Arbeitstage 2.2/2.4401919.0401.68615.7GTN/R/L 2/2.42.2/2.4SGTBN-16-2 SGTBR/L19-2

148.81 €

1 8 Arbeitstage 2.2/2.4502626501.611021.4GTN/R/L 2/2.42.2/2.4SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

148.81 €

1 6 Arbeitstage 3.1752626752.411021.4GTN/R/L 33.1SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

154.21 €

1 8 Arbeitstage 4.1802626803.211021.4GTN/R/L 44.1SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

168.58 €

1 6 Arbeitstage 3.110032321002.415025.0GTN/R/L 33.1SGTBU□-6G SGTBF□-A SGTBK32-9 UBHCR/L□-32

168.58 €

1 6 Arbeitstage 4.110032321003.215025.0GTN/R/L 44.1SGTBU□-6G SGTBF□-A SGTBK32-9 UBHCR/L□-32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden Selfishly Freihändig Number of corners for tip use 1 Ecke
Removing Wrench ESG-1

Technischer Support