Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Material | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | IC8250 | CVD Coating | ||
12.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | IC907 | PVD Coating | ||
12.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | IC9250 | CVD Coating | ||
13.04 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | IC6015 | CVD Coating | ||
12.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | IC806 | PVD Coating | ||
12.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | IC807 | PVD Coating | ||
13.04 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | IC8250 | CVD Coating | ||
12.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | IC907 | PVD Coating | ||
12.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | IC9150 | CVD Coating | ||
12.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | IC9250 | CVD Coating | ||
9.29 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | IC20 | Carbide | ||
12.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | IC807 | PVD Coating | ||
13.04 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 1.2 | IC8150 | CVD Coating | ||
13.04 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | IC8250 | CVD Coating | ||
12.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 1.2 | IC907 | PVD Coating | ||
12.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | IC9250 | CVD Coating |
Loading...
Shape | S (rechteckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres bis tiefes Schleifen | Rake angle | Negativ | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Details Type | SNMG-TF | Dimensions /s(mm) | 4.76 | Dimensions/d(mm) | 12.7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Material
Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften