Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /Tmax (mm) | Material | Dimensions/L (mm) | Dimensions /L1 (mm) | Dimensions /Dmin (φ(mm)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | PICCOR610... (for Tip Machining) | 1.5 | IC228 | 26 | 11 | 8 | |
94.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | PICCOR610... (for Tip Machining) | 1.5 | IC228 | 35 | 20 | 8 | |
94.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | PICCOR610... (for Tip Machining) | 2.5 | IC228 | 26 | 11 | 8 | |
94.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | PICCOR610... (for Tip Machining) | 2.5 | IC228 | 35 | 20 | 8 | |
94.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | PICCOR610... (for Tip Machining) | 3 | IC228 | 26 | 11 | 8 | |
94.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | PICCOR610... (for Tip Machining) | 3 | IC228 | 35 | 20 | 8 | |
99.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | PICCOR610... (for Tip Machining) | 3.5 | IC228 | 26 | 11 | 8 | |
99.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | PICCOR610... (for Tip Machining) | 3.5 | IC228 | 35 | 20 | 8 | |
99.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | PICCOR610... (for Tip Machining) | 3.5 | IC228 | 26 | 11 | 8 | |
74.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | PICCOR610... (for Tip Machining) | 3.5 | IC228 | 35 | 20 | 8 | |
94.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | PICCOR620... (for Tip Machining) | 2 | IC1008 | 35 | 20 | 6 | |
94.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | PICCOR620... (for Tip Machining) | 3 | IC1008 | 35 | 20 | 6 | |
94.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | PICCOR620... (for Tip Machining) | 4 | IC1008 | 35 | 20 | 6 | |
99.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | PICCOR620... (for Tip Machining) | 5 | IC1008 | 35 | 20 | 6 | |
99.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | PICCOR620... (for Tip Machining) | 6 | IC1008 | 35 | 20 | 6 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | Sonstige | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Dimensions /φd1(mm) | 6 |
Machining Application | For edge surface treatment | Dimensions /a(mm) | 5.2 | Compatible Holder | PICCO...-6-7/MG PCO...-6/MG PCO...-6-8/PICCO ACE...-6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /Tmax(mm)
Material
Dimensions/L(mm)
Dimensions /L1(mm)
Dimensions /Dmin(φ(mm))
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften