Teilenummer
|
---|
GPV43.561IC428 |
GPV82.343IC428 |
GPV142.344IC428 |
GPV143.563IC428 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /Tmax (mm) | Number of Grooves | Dimensions /P (mm) | Dimensions /R1 (mm) | Dimensions /R2 (mm) | Compatible Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4.03 | 3.42 | 1 | 3.56 | 0.42(±0.05) | 0.30(±0.05) | 1)GIP3..., GIP4... applicable holder | ||
57.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | 7.48 | 2.21 | 3 | 2.34 | 0.32(±0.05) | 0.20(±0.05) | GHDR/L-5,GHGR/L-5/630,CGHN-P8 | ||
65.07 € | 10 | 6 Arbeitstage | 9.82 | 2.21 | 4 | 2.34 | 0.32(±0.05) | 0.20(±0.05) | 2)GHDN/R/L...T | ||
82.74 € | 10 | 6 Arbeitstage | 11.14 | 3.42 | 3 | 3.56 | 0.42(±0.05) | 0.30(±0.05) | 2)GHDN/R/L...T |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Gusseisen | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Freihändig |
Nose R | Sonstige | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Details Type | GPV |
Material | IC428 | Type | CVD Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /Tmax(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften