Teilenummer
|
---|
PENTA34F2390.1522LIC908 |
PENTA34F2390.1522RIC908 |
PENTA34F2470.2022LIC908 |
PENTA34F2470.2022RIC908 |
PENTA34F3000.4022LIC908 |
PENTA34F3000.4022RIC908 |
PENTA34F4000.4022LIC908 |
PENTA34F4000.4022RIC908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.83 € | 4 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | Sonstige | 2.39(±0.02) | PENTA 34F...L | 0.15 | ||
72.83 € | 4 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | Sonstige | 2.39(±0.02) | PENTA 34F…R | 0.15 | ||
82.80 € | 4 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.2 | 2.47(±0.02) | PENTA 34F...L | 0.2 | ||
82.80 € | 4 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.2 | 2.47(±0.02) | PENTA 34F…R | 0.2 | ||
82.80 € | 4 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.4 | 3.00(±0.02) | PENTA 34F...L | 0.4 | ||
82.80 € | 4 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.4 | 3.00(±0.02) | PENTA 34F…R | 0.4 | ||
85.20 € | 4 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 0.4 | 4.00(±0.02) | PENTA 34F...L | 0.4 | ||
85.20 € | 4 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.4 | 4.00(±0.02) | PENTA 34F…R | 0.4 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Dimensions /Tmax(mm) | 5 |
Material | IC908 | Dimensions /Dmin(φ(mm)) | 22 | Type | PVD Coating |
Machining Application | Tool for End Face Groove Machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften