PENTACUT , Spitze zum Abstechen, Nutenfräsen, Mehrzweckwerkzeug (flache Nut)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PENTA24L100J15DIC1008
PENTA24L150J06DIC1008
PENTA24L150J15DIC1008
PENTA24L200J06DIC1008
PENTA24L200J15DIC1008
PENTA24N050J004IC1008
PENTA24N100J006IC1008
PENTA24N100PF010IC908
PENTA24N150J010IC1008
PENTA24N150J010IC908
PENTA24N150PF020IC908
PENTA24N200J020IC1008
PENTA24N200J020IC908
PENTA24N200PF020IC908
PENTA24N250PF020IC908
PENTA24N300PF020IC908
PENTA24R100J15DIC1008
PENTA24R150J06DIC1008
PENTA24R150J15DIC1008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions machining depth Tmax
(mm)
Material Dimensions/K°
(°)
Dimensions /Dmax
(φ(mm))
Dimensions/Cutting process φDmax
(mm)
Dimensions grooving machining / Tmax. Grooving /φDmax.

49.84 €

5 8 Arbeitstage Linke HandSonstige1.00(±0.02)PENTA 24L..J.. (For parting)0.06-IC100815°-7.03.530

49.84 €

5 8 Arbeitstage Linke HandSonstige1.50(±0.02)PENTA 24L..J.. (For parting)0.06-IC1008-10.0530

49.84 €

5 8 Arbeitstage Linke HandSonstige1.50(±0.02)PENTA 24L..J.. (For parting)0.06-IC100815°-10.0530

49.84 €

5 8 Arbeitstage Linke HandSonstige2.00(±0.02)PENTA 24L..J.. (For parting)0.1-IC1008-12.06.020

49.84 €

5 8 Arbeitstage Linke HandSonstige2.00(±0.02)PENTA 24L..J.. (For parting)0.1-IC100815°-12.06.020

57.31 €

5 8 Arbeitstage -Sonstige0.50(±0.02)PENTA 24N..J.. (For parting)0.04-IC1008--5.02.5250

49.84 €

5 6 Arbeitstage -Sonstige1.00(±0.02)PENTA 24N..J.. (For parting)0.06-IC1008--7.03.530

59.35 €

5 6 Arbeitstage FreihändigSonstige1.00(±0.025)PENTA 24N...PF..0.13.5IC908-250---

49.84 €

5 10 Arbeitstage -Sonstige1.50(±0.02)PENTA 24N..J.. (For parting)0.1-IC1008--10.0520

56.58 €

5 8 Arbeitstage -Sonstige1.50(±0.02)PENTA 24N..J.. (For parting)0.1-IC908--10.0520

59.35 €

5 6 Arbeitstage Freihändig0.21.50(±0.025)PENTA 24N...PF..0.25IC908-50---

49.84 €

5 8 Arbeitstage -0.22.00(±0.02)PENTA 24N..J.. (For parting)0.2-IC1008--12.06.0250

56.58 €

5 6 Arbeitstage -0.22.00(±0.02)PENTA 24N..J.. (For parting)0.2-IC908--12.06.0250

59.35 €

5 8 Arbeitstage Freihändig0.22.00(±0.025)PENTA 24N..J.. (For parting)0.23IC908----

62.36 €

5 8 Arbeitstage Freihändig0.22.50(±0.025)PENTA 24N..J.. (For parting)0.25IC908-50---

62.36 €

5 6 Arbeitstage Freihändig0.23.00(±0.025)PENTA 24N..J.. (For parting)0.25IC908-100---

49.84 €

5 8 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.00(±0.02)PENTA 24N..J.. (For parting)0.06-IC100815°-7.03.530

49.84 €

5 8 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.50(±0.02)PENTA 24N..J.. (For parting)0.06-IC1008-10.0530

49.84 €

5 8 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.50(±0.02)PENTA 24N..J.. (For parting)0.06-IC100815°-10.0530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 5
Work material Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Type PVD Coating

Technischer Support