Halter für Außendurchmesser-Bearbeitung (R Stromzange) DWLNR/L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DWLNL2020K08
DWLNL2525M08
DWLNL3232P08
DWLNR2020K08
DWLNR2525M08
DWLNR3232P08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension F
(mm)

120.69 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand20201252025

127.98 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand25251502532

140.97 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand32321703240

120.69 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand20201252025

127.98 €

1 6 Arbeitstage Rechte Hand25251502532

140.97 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand32321703240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape W (hexagonale Ausführung) Application Außen-Ø Clamp Shape Zum Aufklemmen
Compatible Tip WN□□ 0804... Dimension L1(mm) 35 Details Type DWLNR/L
Clamp screw SR 10400270-25.5 γa(°) -6° γr(°) -6°
Sheet RWT 443 (RWT 443-TNM (Please order separately.), for WNMG0804...-TNM) Sheet screw SR 14-506 Torx Key T-15/5
Spring - Clamp LCGR-4

Technischer Support