Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Dimensions/α (°) | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | Sonstige | 8.00(±0.02) | GIDA (For aluminum foil processing) | 4.00(±0.05) | IC4 | Carbide | 10 | 5.6 | ||
58.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 8.00(±0.02) | GIDA (For aluminum foil processing) | 4.00(±0.05) | IC20 | Carbide | 10 | 5.6 | ||
35.48 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 3.00(±0.02) | GIPA | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 2.4 | ||
37.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 4.00(±0.02) | GIPA | 0.40(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 3.2 | ||
39.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 4.00(±0.02) | GIPA | 2.00(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 3.2 | ||
40.83 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 5.00(±0.02) | GIPA | 0.40(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 4 | ||
43.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 5.00(±0.02) | GIPA | 2.50(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 3.9 | ||
52.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 6.00(±0.02) | GIPA | 0.40(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 4.8 | ||
240.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | Sonstige | 6.00(±0.02) | GIPA | 3.00(±0.05) | ID5 | PCD | 7 | 4.8 | ||
41.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | Sonstige | 6.00(±0.02) | GIPA | 3.00(±0.05) | IC4 | Carbide | 7 | 4.8 | ||
56.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 6.00(±0.02) | GIPA | 3.00(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 4.8 | ||
48.60 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 6.00(±0.02) | GIPA | 0.80(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 4.8 | ||
58.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 8.00(±0.02) | GIPA | 4.00(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 6 | ||
39.33 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | 8.00(±0.02) | GIPA | 1.20(±0.05) | IC20 | Carbide | 7 | 6 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Freihändig | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Machining Application | Turning/Deep Grooving/Wide Grooving |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Dimensions/α(°)
Dimensions /M(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften