Teilenummer
|
---|
GDMY808IC20 |
GDMY808IC428 |
GDMY808IC5010 |
GDMY808IC808 |
GDMY808IC8250 |
GDMY808IC830 |
GDMY808IC908 |
GDMY840IC20 |
GDMY840IC428 |
GDMY840IC5010 |
GDMY840IC806 |
GDMY840IC808 |
GDMY840IC8250 |
GDMY840IC830 |
GDMY840IC908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.58 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8(±0.05) | IC20 | Carbide | 6 | ||
48.38 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | 0.8 | 0.8(±0.05) | IC428 | CVD Coating | 6 | ||
50.70 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | 0.8 | 0.8(±0.05) | IC5010 | CVD Coating | 6 | ||
50.70 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8(±0.05) | IC808 | PVD Coating | 6 | ||
50.70 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8(±0.05) | IC8250 | CVD Coating | 6 | ||
50.70 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8(±0.05) | IC830 | PVD Coating | 6 | ||
48.38 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8(±0.05) | IC908 | PVD Coating | 6 | ||
43.03 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 4.0(±0.05) | IC20 | Carbide | 5.6 | ||
55.45 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | Sonstige | 4.0(±0.05) | IC428 | CVD Coating | 5.6 | ||
58.36 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | Sonstige | 4.0(±0.05) | IC5010 | CVD Coating | 5.6 | ||
58.36 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 4.0(±0.05) | IC806 | PVD Coating | 5.6 | ||
58.36 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 4.0(±0.05) | IC808 | PVD Coating | 5.6 | ||
58.36 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Sonstige | 4.0(±0.05) | IC8250 | CVD Coating | 5.6 | ||
58.36 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 4.0(±0.05) | IC830 | PVD Coating | 5.6 | ||
55.45 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 4.0(±0.05) | IC908 | PVD Coating | 5.6 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Schwerzerspanung | Selfishly | Freihändig | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Groove Width (For Grooving / Plunging) | 8.0(±0.05) | Details Type | GDMY | Machining Application | Turning/Deep Grooving/Wide Grooving |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Dimensions /M(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften