Teilenummer
|
---|
22IR4TRIC908 |
22IR5TRIC908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pitch (for Threading) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.43 € | 5 | 6 Arbeitstage | 4 | 1.7 | 1.9 | ||
52.43 € | 5 | 6 Arbeitstage | 5 | 2.1 | 2.5 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | Sonstige | O.D./ I.D. (For Threading) | Innen-Ø | Screw Types (for threading) | Trapez 30° |
Details Type | TR (for outer diameter screw) | Material | IC908 | Dimensions/d(mm) | 12.7 |
Type | PVD Coating | Dimensions/l(mm) | 22 | Machining Application | Threading |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch (for Threading)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften