Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Full length L1 | Protrusion length (L/D) | Dimension H (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension F (mm) | Dimension B (mm) | Dimensions φDmax (mm) | Dimension H2 (mm) | Dimension B1 (mm) | Dimension E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | 140 | 12 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 30 | 28 | 26.5 | 38 | ||
193.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | Linke Hand | 140 | 12 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 38 | 29 | 26 | 38 | ||
193.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | Linke Hand | 140 | 12 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 48 | 30 | 25.0 | 38 | ||
193.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 48 | Linke Hand | 140 | 12 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 60 | 31 | 25.0 | 38 | ||
200.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | Linke Hand | 140 | 22 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 75 | 31 | 26.2 | 40 | ||
227.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 75 | Linke Hand | 140 | 25 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 100 | 31 | 24.4 | 43 | ||
213.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | 150 | 12 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 30 | 33 | 31.5 | 38 | ||
213.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | Linke Hand | 150 | 12 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 38 | 34 | 31 | 38 | ||
213.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | Linke Hand | 150 | 12 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 48 | 35 | 30 | 38 | ||
220.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 48 | Linke Hand | 150 | 22 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 60 | 36 | 32 | 40 | ||
220.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | Linke Hand | 150 | 22 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 75 | 36 | 32 | 40 | ||
252.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 75 | Linke Hand | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 100 | 36 | 30 | 43 | ||
193.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | Rechte Hand | 140 | 12 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 30 | 28 | 26.5 | 38 | ||
193.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | Rechte Hand | 140 | 12 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 38 | 29 | 26 | 38 | ||
193.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | Rechte Hand | 140 | 12 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 48 | 30 | 25.0 | 38 | ||
193.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 48 | Rechte Hand | 140 | 12 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 60 | 31 | 25.0 | 38 | ||
200.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | Rechte Hand | 140 | 22 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 75 | 31 | 26.2 | 40 | ||
227.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 75 | Rechte Hand | 140 | 25 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 100 | 31 | 24.4 | 43 | ||
213.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | Rechte Hand | 150 | 12 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 30 | 33 | 31.5 | 38 | ||
213.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | Rechte Hand | 150 | 12 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 38 | 34 | 31 | 38 | ||
213.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | Rechte Hand | 150 | 12 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 48 | 35 | 30 | 38 | ||
220.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 48 | Rechte Hand | 150 | 22 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 60 | 36 | 32 | 40 | ||
220.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | Rechte Hand | 150 | 22 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 75 | 36 | 32 | 40 | ||
252.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | Rechte Hand | 150 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 100 | 36 | 30 | 43 |
Loading...
Applicable Tip Shape | Sonstige | Application | Innendurchmesser Profil | Clamp Shape | Kabelklemme |
---|---|---|---|---|---|
Lubrication Hole Y/N | N/A | Details Type | HFHR/L...3T... | w tip width(mm) | 3 |
Compatible Tip | HFPR/L3003 HFPR/L3015 | Application | With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving | Wrench | HW 5.0 |
Screw | SR-M6X16 DIN 912 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Full length L1
Protrusion length (L/D)
Dimension H(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension F(mm)
Dimension B(mm)
Dimensions φDmax(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften