Halter für Innendurchmesser-Bearbeitung

Halter für Innendurchmesser-Bearbeitung
[Merkmale] Ein Halter für die Innendurchmesserbearbeitung mit einem Mindestbearbeitungsdurchmesser von 20 bis 60 mm und einer Auskraglänge von 4,5 bis 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GHIL20203
GHIL20204
GHIL203
GHIL204
GHIL25254
GHIL25256
GHIL255
GHIL324
GHIL326
GHIL406
GHIL40815
GHIL40820
GHIR20203
GHIR20204
GHIR203
GHIR204
GHIR25254
GHIR25256
GHIR255
GHIR324
GHIR326
GHIR406
GHIR40815
GHIR40820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Full length L1 Shank diameter Protrusion length (L/D) Dimension L1
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension F
(mm)
w tip width
(mm)
Compatible Tip Screw Torx Key

324.85 €

1 6 Arbeitstage 20Linke Hand200204.540914.52-3.5GIPI GIFI GINISR-76-1021T-20/5

324.85 €

1 8 Arbeitstage 20Linke Hand200204.540914.53-4.8GIPI GIFI GINISR-76-1021T-20/5

324.85 €

1 8 Arbeitstage 20Linke Hand160204.516914.51.9-3.5GIPI GIFI GINISR-76-1021T-20/5

324.85 €

1 8 Arbeitstage 20Linke Hand160204.525914.53-4.8GIPI GIFI GINISR-76-1021T-20/5

359.88 €

1 8 Arbeitstage 25Linke Hand2002555011.517.52.5-4GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

359.88 €

1 8 Arbeitstage 25Linke Hand2002555011.517.54-6.4GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

359.88 €

1 8 Arbeitstage 26Linke Hand1602562511.518.53.2-5.3GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

380.54 €

1 8 Arbeitstage 38Linke Hand250325-14.521.32.5-4GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

380.54 €

1 8 Arbeitstage 39Linke Hand250326.5-14.522.84-6.4GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

439.81 €

1 8 Arbeitstage 49Linke Hand300408-1828.34-6.4GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

718.24 €

1 8 Arbeitstage 64Linke Hand3004015-1836.07-8.3GIF-8.00E GDMY-8/GDMU-8 GIPA/GIDA/GDMMSR-M8X20 DIN 912HW 6.0

753.27 €

1 8 Arbeitstage 65Linke Hand3004020-1841.07-8.3GIF-8.00E GDMY-8/GDMU-8 GIPA/GIDA/GDMMSR-M8X20 DIN 912HW 6.0

324.85 €

1 8 Arbeitstage 20Rechte Hand200204.540914.52-3.5GIPI GIFI GINISR-76-1021T-20/5

324.85 €

1 8 Arbeitstage 20Rechte Hand200204.540914.53-4.8GIPI GIFI GINISR-76-1021T-20/5

324.85 €

1 8 Arbeitstage 20Rechte Hand160204.516914.51.9-3.5GIPI GIFI GINISR-76-1021T-20/5

324.85 €

1 8 Arbeitstage 20Rechte Hand160204.525914.53-4.8GIPI GIFI GINISR-76-1021T-20/5

359.88 €

1 8 Arbeitstage 25Rechte Hand2002555011.517.52.5-4GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

359.88 €

1 8 Arbeitstage 25Rechte Hand2002555011.517.54-6.4GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

359.88 €

1 8 Arbeitstage 26Rechte Hand1602562511.518.53.2-5.3GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

380.54 €

1 8 Arbeitstage 38Rechte Hand250325-14.521.32.5-4GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

380.54 €

1 8 Arbeitstage 39Rechte Hand250326.5-14.522.84-6.4GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

439.81 €

1 8 Arbeitstage 49Rechte Hand300408-1828.34-6.4GIPI GIFI GINISR-76-1022T-20/5

718.24 €

1 8 Arbeitstage 64Rechte Hand3004015-1836.07-8.3GIF-8.00E GDMY-8/GDMU-8 GIPA/GIDA/GDMMSR-M8X20 DIN 912HW 6.0

753.27 €

1 8 Arbeitstage 65Rechte Hand3004020-1841.07-8.3GIF-8.00E GDMY-8/GDMU-8 GIPA/GIDA/GDMMSR-M8X20 DIN 912HW 6.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Innen-Ø Clamp Shape Kabelklemme
Lubrication Hole Y/N N/A Details Type GHIR/L Application Grooving / Turning / Threading

Technischer Support