Schneidegriff Außendurchmesser/Ende Teilflächenverarbeitung Spitze (Neigetyp)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIF5.00E0.80RSIC656
GIP3.000.20RSIC20
GIP3.000.40RSIC20
GIP3.00E0.20RSIC656
GIP3.00E0.40RSIC20
GIP3.00E0.40RSIC656
GIP3.00E0.40RSIC808
GIP3.00E1.50RSIC656
GIP4.000.40LSIC20
GIP4.000.40RSIC20
GIP4.00E0.40RSIC354
GIP4.00E0.40RSIC656
GIP4.00E0.40RSIC808
GIP4.00E0.80LSIC656
GIP4.00E0.80RSIC656
GIP4.00E2.00RSIC656
GIP5.00E0.40RSIC656
GIP5.00E0.80RSIC656
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Material Type Tip Type Dimensions /M
(mm)

51.74 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.85.0(±0.02)GIF...RS0.8(±0.05)IC656CVD Coating-4

34.78 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.23.0(±0.02)GIP...RS0.2(±0.05)IC20Carbide-2.4

34.78 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.43.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC20Carbide-2.4

44.32 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.23.0(±0.02)GIP...RS (for full R groove machining)0.2(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip2.4

34.78 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.43.0(±0.02)GIP...RS (for full R groove machining)0.4(±0.05)IC20CarbideHoning Large Tip2.4

44.32 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.43.0(±0.02)GIP...RS (for full R groove machining)0.4(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip2.4

44.32 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.43.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC808PVD CoatingHoning Large Tip2.4

48.83 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige3.0(±0.02)GIP...RS (for full R groove machining)1.5(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip-

40.35 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungLinke Hand0.44.0(±0.02)GIP...LS0.4(±0.05)IC20Carbide-3.2

36.52 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.44.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC20Carbide-3.2

46.97 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.44.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC354PVD CoatingHoning Large Tip3.2

46.97 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.44.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip3.2

46.86 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungRechte Hand0.44.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC808PVD CoatingHoning Large Tip3.2

46.97 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlLinke Hand0.84.0(±0.02)GIP...LS0.8(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip3.2

46.97 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.84.0(±0.02)GIP...RS0.8(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip3.2

51.15 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte HandSonstige4.0(±0.02)GIP...RS2.0(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip-

51.74 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.45.0(±0.02)GIP...RS0.4(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip4

51.74 €

10 8 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.85.0(±0.02)GIP...RS0.8(±0.05)IC656CVD CoatingHoning Large Tip4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø

Technischer Support