Dichtungsband, Breite 12 mm, Länge 10 m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMT-TT1-5P

Teilenummer
SMT-TT1-5P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

4.02 €

4 Arbeitstage 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Non-adhesive tape Color White Type Width(mm) 12
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.075 Color Details White
Mass(g) 9.5 Density(glcm3) 0.35 Amount Of Content 1 Pack (5 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Dichtungsband, Breite 12 mm, Länge 10 m, die Teilenummer ist SMT-TT1-5P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMT-TT1-5P.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support