• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Handbürste, Bambus, mit gebogenem Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30125-10003
30125-10004
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Number of lines
(Row)
Planting
(mm)
Application

3.66 €

3 Arbeitstage 358Plating Polish, Adhesive Coating, Cleaning, etc.

4.52 €

3 Arbeitstage 467Plating Polish, Adhesive Coating, Cleaning, etc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hair material Hog hair Type Bamboo handle brush Hair length(mm) 20
Details Type Curved Handle Overall Length(mm) 320

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support