Feinbürste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30125-70003
30125-70004
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Number of lines
(Row)
Application

6.74 €

3 Arbeitstage 3Plating Polish, Adhesive Coating, Cleaning, etc.

7.59 €

3 Arbeitstage 4Plating Polish, Adhesive Coating, Cleaning, etc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hair material Horse Hair Type Bamboo handle brush Planting(mm) 55
Hair length(mm) 20 Details Type Top Overall Length(mm) 305

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support