• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT (Teilenummern)

Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: A-SFT-M3X0.5-OH4

Marke: OSG

Preis: 17.16

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Screw Types: Meter

Nominal: M3

Pitch, Number of Threading: 0.5 mm

Chamfer threads: 2.5P

Tool Material Type: Pulverisierter HSS-Stahl


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-SFT-M3X0.5-OH4

Teilenummer
A-SFT-M3X0.5-OH4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Tool No.

17.16 €

1 6 Arbeitstage MeterM30.52.5PPulverisierter HSS-Stahl46OH4194343.26NA8325651

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige Torsional Angle(°) 45
Protrusion NA Coating Details V coated

Sie befinden sich auf der Seite für Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT, die Teilenummer ist A-SFT-M3X0.5-OH4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-SFT-M3X0.5-OH4.

Produktvarianten

Teilenummer
A-SFT-1-3/4-8UN-STD
A-SFT-1-3/8-8UN-STD
A-SFT-1-5/8-8UN-STD
A-SFT-M4.5X0.5-OH2
A-SFT-M4.5X0.5-OH3
A-SFT-M4.5X0.75-OH2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Tool No.

569.10 €

1 6 Arbeitstage Unified1 3/4-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6103354512630Available8327370

302.70 €

1 6 Arbeitstage Unified1 3/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH5115264382124Available8327358

430.05 €

1 6 Arbeitstage Unified1 5/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6115324382630Available8327367

22.23 €

1 6 Arbeitstage MeterM4.50.52.5PPulverisierter HSS-Stahl55OH22153647NA8325288

23.26 €

1 6 Arbeitstage MeterM4.50.52.5PPulverisierter HSS-Stahl55OH32153647NA8325665

19.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM4.50.752.5PPulverisierter HSS-Stahl55OH22153647NA8325287

Technischer Support